Publicar produtos
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet

Traduzido por Google,
Combinação de sanita de piso, lavável, LAUFEN LB3, cerâmica sanitária, para cisterna, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 700 x 445 mm, saída horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, encosto à parede , sifão oculto, fixação oculta, Característica especial: superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, borda de água fechada, verificada a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), laterais, furos, cisterna 82868.0, 82868.2, 82868.3 . 82468.4
Especificações técnicas
  • Ref.ª única821959
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)545
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário