Publicar produtos
FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, vertical outlet
LAUFEN

FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, vertical outlet

Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de piso LAUFEN FLORAKIDS, cerâmica sanitária, para instalação de autoclismo de parede, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 295 x 385 x 350 mm, saída vertical, fixação oculta, Particularidade: superfícies ocultas direcionando a água são totalmente envidraçadas, em todas as partes, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (somente branco), assento de vaso sanitário, 89103.2, Nº de pedido. 82203.7 / Opção 027
Especificações técnicas
  • Ref.ª única822037
  • Familia de productoFLORAKIDS
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)295
  • Profundidade (mm)385
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)13.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário