Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de chão LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para autoclismo embutido, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 530 x 430 mm, saída horizontal, vertical 70 e 125 mm, fundo à parede, embutido fixação, Característica especial: superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, em toda parte, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), 2 furos laterais (opção 231), assento de vaso sanitário 89395.7, assento e tampa de vaso sanitário, 89395.5, 89695.0, assento e tampa de sanita com rebaixamento automático 89395.6, 89695.1 Nº enc. 82295.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única822952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)30.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures