Publicar produtos
LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination
LAUFEN

LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination

Traduzido por Google,
Sanita sifónica monobloco LAUFEN PRO, cerâmica sanitária EPA e UPC, descarga simples de 4,8 l (1,26 galões por descarga) dimensões 360 x 715 x 730 mm saída vertical 305 mm, sifão oculto, fixação oculta Característica especial: o sifão é totalmente envidraçado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única823953
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)367
  • Profundidade (mm)715
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)48
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505