Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de piso LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para cisterna, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 670 x 420 mm, saída horizontal, fixação oculta, Característica especial: superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçado, em toda parte, verificado a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), cisterna 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, assento de sanita 89295.0, 89395.4, assento e tampa de sanita, 89195.0, 89295.1, 89395.2, assento e cobertura de sanita com, descida automática 89195.1, 89395.3 Nº de encomenda. 82495.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª única824956
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)670
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)21.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505