Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern
LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern

    Traduzido por Google,
    Tigela para armário de água de piso 2 peças
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única825958
    • Familia de productoLAUFEN PRO
    • Grupo de produtosWCs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures