Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet

Traduzido por Google,
Bidé de piso LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerâmica sanitária, dimensões 390 x 585 x 415 mm, 1 furo central para torneira, sistema de descarga e descarga oculto GEBERIT, placa de cobertura de válvula cerâmica, fundo na parede, sifão oculto, fixação oculta, Característica especial: Superfície refinamento LCC (somente branco), verificado a vácuo, Nº de pedido. 83297.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única832971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosBidets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)415
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)585
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)22.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets