Publicar produtos
ANTERO Siphonic urinal, with flushing rim, internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth module
LAUFEN

ANTERO Siphonic urinal, with flushing rim, internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth module

Traduzido por Google,
Mictório sifônico, entrada de água interna, com aro de descarga, com controle eletrônico, alimentado por rede (230V) incl. Módulo Bluetooth
Especificações técnicas
  • Ref.ª única841152
  • Familia de productoANTERO
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals