Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow

Traduzido por Google,
Banheira independente
Especificação
  • Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH220972
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1850
Relacionado
  • Material principalMármore moldado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs