Publicar produtos
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
    LAUFEN

    MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm

    Traduzido por Google,
    Sanitário de chão com descarga silenciosa/sem aro, acoplado, para lavagem direta, sem borda de descarga, saída horizontal/vertical máxima de 260 mm.
    Especificação
    • Compatible with:H827081|H890540|H896545|H890541|H896546
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH824544
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosMODERNA S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets