Publicar produtos
MEDA WC seat and cover, removable, with lowering system, SLIM, Chrom hinges
LAUFEN

MEDA WC seat and cover, removable, with lowering system, SLIM, Chrom hinges

Traduzido por Google,
Assento e tampa de WC, removível, com sistema de rebaixamento, SLIM, dobradiças cromadas
Especificação
  • Compatible with: H824111|H823111|H820110|H820113|H821110
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH891115
  • Familia de productoMEDA
  • Grupo de produtosWC seats
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)56
  • Largura (mm)448
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário