Publicar produtos
310-50 Piped Thermometer Cabinet

310-50 Piped Thermometer Cabinet

Traduzido por Google,
A válvula de mistura termostática 310® da Lawler (Tipo T) atende às suas especificações para um controlador mestre pequeno (1/2″ NPT) sob o balcão para acessórios individuais ou múltiplos no ponto de uso. O Modelo 310® contém um elemento termostático altamente sensível que responde automaticamente às variações de temperatura e pressão nas linhas de água quente e fria. O pistão e o revestimento de aço inoxidável proporcionam precisamente o fluxo de água para manter uma temperatura de saída constante e para proteger contra picos inesperados de água quente ou fria. Para necessidades de maior capacidade, o Modelo 310® está disponível com uma saída NPT de 3/4″. O Modelo 310® controla precisamente as temperaturas de saída dentro de ±3o com taxas de fluxo de 0,5 a 7 GPM ou 0,5 a 12 GPM a 45 psi (com base na sua escolha do tamanho da tubulação de saída). O Modelo 310® pode ser instalado com ou sem gabinete.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única310-50-piped-thermometer-cabinet
  • Familia de productoPoint of use
  • Grupo de produtos310-50 Piped Thermometer Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls