360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology
3.7(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Sensores de movimento para 1 circuito - sensores de movimento para áreas de passagem sem luz natural - Ligar/desligar automático - Ajuste manual do limite do nível de luz e temporização via potenciômetro - Para mais informações, entre em contato conosco: https://www.legrand.fr/pro /nous-contactor
Especificação
Ideal for passage areas - PIR ceiling-mounting motion sensor - 360° detection - IP41
- Range : 8 m
- Recommended fixing height: 2.5 m
- 3 wires with neutral
- Light level threshold : 10 to 1275 lux
- Adjustable time delay : 10 s to 10 min
- Standby consumption : 0.75 W
- Optimum distance between 2 sensors : 6 m
- Fixes directly to a false ceiling with mounting claws (included) or installed in a Batibox box, depth 50 mm