Publicar produtos
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
    Legrand

    Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária autónoma de LEDs de evacuação, 45lm 1h, IP43 IK07, endereçável SATI, para estabelecimentos de recepção de trabalhadores e estabelecimentos de recepção de público Luminária de plástico equipada com suporte de montagem plug-in com ligação terminal automática Embutir com acessório ref. 0 626 94 Instalável directamente no gancho das antigas luminárias desde 1998 Iluminação pela fatia ref. 0 626 75 Maior funcionalidade de visibilidade e marcação de iluminação de evacuação Para mais informações, entre em contato conosco: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificação
    • very low power consumption (0,5 W) certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries with low impact on the environment
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-BAES-Evacuation-SATI-Adressable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Peso líquido (Kg)400
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEmergency exit devices
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa