Publicar produtos
URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Traduzido por Google,
Luminária autónoma de LEDs, 45lm 1h, IP43 IK07, endereçável SATI, conectada, para estabelecimentos de recepção de trabalhadores e estabelecimentos de recepção de público Luminária de plástico equipada com suporte de montagem removível com ligação de terminal automática embutida com placa de sinalização com acessório ref. 168.112 encastrado em sala limpa com acessório ref. 400 051 Luminária de evacuação LED Para mais informações contacte-nos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • very low power consumption (0.5 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Uralife-BAES-Evacuation-SuperSATI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)117.9
  • Largura (mm)239.14
  • Profundidade (mm)55.5
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Peso líquido (Kg)646
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Código UNSPSC391117
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoEmergency exit devices
  • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting