Publicar produtos
Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46

Traduzido por Google,
Almofada Nordic Ecolabeled em espuma fria adaptada para as casas Fixa. Perfeito quando a Casa Fixa quer se tornar um cantinho de leitura aconchegante ou quando você quer ficar solteiro, mas não isolado. O tecido Multisoft é removível e lavável. Estojo de material de 2 camadas composto por 49% poliuretano e 51% poliéster. À prova d'água. Seque com um pano úmido e lave na máquina a até 90 ° C. Nordic Ecolabelled, número de licença 3031 0084.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117066
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosDynor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)755
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)442
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário