Publicar produtos
SVEA elevförvaring 9 fack med ben B120xD40xH130
SVEA elevförvaring 9 fack med ben B120xD40xH130
SVEA elevförvaring 9 fack med ben B120xD40xH130
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 9 fack med ben B120xD40xH130

    Traduzido por Google,
    Armazenamento de sala de aula construído conforme desejado e entregue totalmente montado. As esquadrias possuem orifícios pré-perfurados nos painéis laterais / divisórias para fornecer todas as combinações possíveis. Este corpo com perna tem nove & nbsp; prateleiras abertas. & Nbsp; Adicione portas ou gavetas conforme desejado e entregue totalmente montado. Aluno O armazenamento também pode ser usado completamente aberto. Gavetas e portas tem uma abertura estreita que funciona como caixa postal e transparente. Material laminado de aglomerado de partículas de 18 mm. Borda ABS. A estrutura com pés e rodapé deve ser fixada à parede com os suportes de parede fornecidos. Parafuso isso não está incluído. Pernas, rodapé e construção de rodas 10 cm em höjd.Här inclui seis pernas. Dimensões internas da caixa: B37xD38xH38 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única117172
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Europa