Publicar produtos
Fixa 4 House D46
Lekolar

Fixa 4 House D46

Traduzido por Google,
Com a casa FIXA, você pode criar uma área de estar aconchegante com um colchão macio ou usar a casa como cenário para dramatização. Se você deseja criar um lugar mais sensorial, pode projetar visuais na parede dentro da casa ou anexar um espelho FIXA para explorar profundidades e simetrias. Ou pendure belos materiais sensoriais ou itens relacionados ao assunto nas ripas do telhado da casa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117521
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosLekhus
  • Data de publicação2020-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)117
  • Largura (mm)117
  • Profundidade (mm)46
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário