Publicar produtos
Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort
Lekolar

Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort

Traduzido por Google,
O design das barras de parede FIXA é uma versão moderna das barras de parede tradicionais, disponíveis com duas distâncias diferentes entre as nervuras. Juntamente com a parede de escalada FIXA, criam uma silhueta lúdica de uma montanha ou cidade e uma grande parede de motor para crianças pequenas. Eles também podem ser usados como espaço de documentação ou você pode usar as nervuras como um tear e amarrar lindas tiras de tecido juntas. As barras de parede estão disponíveis em madeira maciça de bétula lacada transparente ou pigmentada de branco ou com uma superfície laminada. Devem ser colocados alinhados com o piso e sempre utilizados em conjunto com colchões aprovados para absorção de choques.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117652
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosRibbstol
  • Data de publicação2020-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1500
  • Largura (mm)880
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário