Publicar produtos
Fixa whiteboard 4 bred
Lekolar

Fixa whiteboard 4 bred

Traduzido por Google,
O quadro branco FIXA está disponível em duas alturas, duas larguras e em quatro formas diferentes. A forma irregular faz uma boa transição entre as formas baixa e alta. O menor quadro branco tem as mesmas proporções de uma casa FIXA e se encaixa muito bem. Os quadros brancos podem ser usados de várias maneiras, para instruções ou documentação em áreas ativas e de reunião, como um quadro de mensagens no vestiário, ou por que não usá-los para desenhar planos de fundo para contar histórias e dramatizações?
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117656
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosWhiteboard
  • Data de publicação2020-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1500
  • Largura (mm)1170
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário