Publicar produtos
Fixa krypin grotta 4:2
Lekolar

Fixa krypin grotta 4:2

Traduzido por Google,
Em um dia-a-dia com muitas atividades e mudança de ritmo, são necessários lugares de paz e tranquilidade. FIXA Nest é um lugar onde as crianças podem estar em seu próprio mundinho, mas ainda ver tudo o que está acontecendo ao seu redor. O ninho FIXA pronto tem uma base de contraplacado de bétula 3:2 ou 4:2 e uma frente mdf lacada, Profundidade 46 cm. Você também pode fazer suas próprias combinações de módulos de armazenamento FIXA e frentes de armazenamento FIXA círculo, casa ou caverna. Para uma sensação extra de aconchego no ninho, pode escolher um colchão FIXA adequado e adicionar holofotes LED ou argolas de luz LED.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única120134
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosKrypin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)1170
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

Disponibilidade da região

Europa