Publicar produtos
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
    Lekolar

    Croco motorikset, berg

    Traduzido por Google,
    Motorikset etiquetado Swan sem PVC com núcleo de espuma fria. Contém: 2 vågmodulador de 110x45x62 cm. Estojos de material de 2 camadas composto por 49% poliuretano e 51% poliéster. À prova d'água. Limpo com um pano úmido e lavável na máquina até 90 ° C. Etiqueta Swan, número de licença 3031 0084th
    Especificação
    • Svanenmärkt motorikset helt utan PVC med kallskumskärna. Innehåller: 2 vågmoduler à 110x45x62 cm. Fodral av 2-skiktsmaterial bestående av 49 % polyuretan och 51 % polyesterväv. Vattentät. Avtorkningsbar med våt trasa och maskintvätt i upp till 90 °C. Svanenmärkt, licensnummer 3031 0084.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única121277
    • Familia de productoCroco
    • Grupo de produtosPlay furniture
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2021-04-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário