Publicar produtos
Flexi 28 klädfack hel utan sittbänk
Flexi 28 klädfack hel utan sittbänk
Flexi 28 klädfack hel utan sittbänk
Flexi 28 klädfack hel utan sittbänk
Flexi 28 klädfack hel utan sittbänk
    Lekolar

    Flexi 28 klädfack hel utan sittbänk

    Traduzido por Google,
    A série Flexi é desenvolvida diretamente para atividades pré-escolares e escolares, e é fabricada em compensado de bétula de 18mm. Flexi está disponível tanto no modelo de parede como independente no chão. O modelo de piso pode ser montado com rodas. Rack de tubos que deixa passar a sujeira de sapatos e botas. Gancho duplo para roupas e bolsas em cada caixa. As lacunas superior e inferior podem ser definidas para cores diferentes. Flexi está disponível em 3 larguras padrão com dimensão interna 22 cm, 25 cm ou 28 cm. Podem ser montados até 5 compartimentos. A Série Flexi também pode projetar dimensões adaptadas em largura e altura - entre em contato com nosso atendimento ao cliente para obter mais informações. Dimensões: altura 143 cm, profundidade 24 cm, banco 44 cm. Distância do cabide à sapateira: 100 cm. Montado na parede sem banco. Tamanho interno por site 28 cm. Etiqueta Swan, número de licença 5031 0099th
    Especificação
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläder och väskor i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Mått: höjd 143 cm, djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Avstånd från klädkrok till skohylla: 100 cm. Vägghängd utan sittbänk. Invändigt mått per plats 28 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33383
    • Familia de productoFlexi
    • Grupo de produtosKlädfack
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-04-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Europa