Publicar produtos
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
    Lekolar

    Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk

    Traduzido por Google,
    A série Flexi é desenvolvida diretamente para atividades pré-escolares e escolares, e é fabricada em compensado de bétula de 18mm. Flexi está disponível tanto no modelo de parede como independente no chão. O modelo de piso pode ser colocado de lado com rodas. Rack de tubos que deixa passar a sujeira de sapatos e botas. Gancho duplo para roupas / väskkrok em cada compartimento. As lacunas superior e inferior podem ser definidas para cores diferentes. Flexi está disponível em 3 larguras padrão com dimensão interna 22 cm, 25 cm ou 28 cm. Podem ser montados até 5 compartimentos. A Série Flexi também pode projetar dimensões adaptadas em largura e altura - entre em contato com nosso atendimento ao cliente para obter mais informações. Altura: 143 cm. Profundidade 24 cm, o banco 44 cm. Distância do cabide à sapateira: 100 cm. Fixado na parede com banco. O interior mede 22 cm por local. Etiqueta Swan, número de licença 5031 0099th
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33384
    • Familia de productoFlexi
    • Grupo de produtosKlädfack
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1430
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalMadeira compensada
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário