Publicar produtos
Loke ø 80 HT height 112
Lekolar

Loke ø 80 HT height 112

Traduzido por Google,
Loke é uma nova série de mesa de pedestal redonda em várias alturas e tamanhos. A mesa cabe em qualquer lugar e pode ser usada com ou sem cadeira. Escolha entre laminado de alta pressão e linóleo. Aço inoxidável escovado como moldura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80288
  • Familia de productoLoke
  • Grupo de produtosTable HT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56