Publicar produtos
Fixa 6 tray
Lekolar

Fixa 6 tray

Traduzido por Google,
As possibilidades do intervalo de armazenamento Fix estão chegando ao infinito. Oferece soluções completas, que estão disponíveis em sua totalidade ou para se inspirar e começar desde a criação de sua própria solução de armazenamento. Construa sua própria correção com a ajuda de prateleiras, divisórias e molduras. Deixe que suas necessidades representem quantas caixas você deseja. Às vezes, você deseja fechar seu armazenamento. Selecione a porta ou gaveta e entre diferentes tamanhos, cores e desenhos. Tudo é coordenado por cores com o resto da gama. Às vezes você também quer trancar, aí você coloca na gaveta ou na porta. A armação é em bétula e pigmentada branca fabricada em contraplacado de bétula de 15 mm. Portas em contraplacado com espessura de laminado de alta pressão 16 mm. Ou opte pelo MDF pintado na espessura de 16 mm. Como novidade, agora oferecemos as portas em laminado de alta pressão durável e também cores frescas, como pastéis e porta inteiramente em branco.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única81527
  • Familia de productoFixa
  • Grupo de produtosCombinations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)880
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56