Publicar produtos
Hemma Hus litet
Lekolar

Hemma Hus litet

Traduzido por Google,
Casas de compensado que serão uma casa na sala. Três paredes das quais tem uma abertura na forma de um portal que você pode rastejar para dentro e para fora. Totalmente telhado. Home House pequeno cabe dentro de Home House entre o grande e o pequeno. Pode-se sentar em paz e sossego em seus próprios pensamentos - isolado ainda no quarto. Verniz claro. Dimensões: B72xD72xH84 cm.
Especificação
  • Hus i plywood som blir ett eget hus i rummet. Tre väggar varav en har en öppning i form av en portal som man kan krypa in och ut ur. Helt tak. Hemma Hus litet passar inuti Hemma Hus mellan och stort. Man kan sitta i lugn och ro i egna tankar – avskilt men ändå i rummet. Klarlackat. Mått: B72xD72xH84 cm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única85081
  • Familia de productoLekhus
  • Grupo de produtosLekhus
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2021-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)720
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário