Publicar produtos
Wing
Wing
    LEMA

    Wing

    Traduzido por Google,
    Uma forma sinuosa e leve para a poltrona Wing, uma delicada pétala em madeira que repousa sobre quatro pernas de metal para um visual indescritivelmente vintage. A estrutura destaca o grão da madeira, um elemento precioso e material no puro estilo Lema. O encosto em madeira clara é suportado por uma verdadeira espinha dorsal em madeira maciça.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWing
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)715
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa