Publicar produtos
MEGATRON-1NB-LF
Arquivado

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Especificação
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamegatron1nb
  • Familia de productoPipe structures
  • Grupo de produtosWater temperature control stations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-02-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)48
  • Largura (polegadas)34
  • Profundidade (polegadas)1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)125
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCSegmento de Tubo