Publicar produtos
Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve

Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve

Traduzido por Google,

A válvula de têmpera de emergência modelo 9201EFE AXION ® mistura termostaticamente água quente e fria para fornecer um fornecimento seguro de fluido para uma única lavagem de olhos/rosto de emergência, com uma vazão de 12 gpm (38,8 L).


A Válvula Misturadora Termostática de Emergência Modelo 9201EFE (patente pendente) mistura termostaticamente água quente e fria para fornecer um fornecimento seguro de fluido para equipamentos de lavagem ocular de emergência. Além disso, para garantir um abastecimento de água à prova de falhas para estações de lavagem ocular de emergência, uma série de válvulas de desvio de água fria abrem em caso de perda de pressão de água quente. (Nenhum medidor é fornecido - a norma ASSE 1071 recomenda que os medidores sejam colocados de 1,52 a 2,44 m (5 a 8 pés) a jusante para uma medição de temperatura mais precisa.)

  • Uma vazão de 1 a 12 gpm (3,8 a 45,4 L) para melhor controle de temperatura em toda a faixa operacional
  • O design e a tecnologia superiores do AXION proporcionam uma solução de segurança completa para maior conforto da vítima.
  • Menor queda de pressão interna para esta classe de válvula (vantagem onde a pressão de alimentação é baixa)
  • Tecnologia de termostato à base de cera para tempo de resposta rápido com controle de temperatura comprovado e altamente confiável
  • A maior vazão de desvio de água fria do setor (83% da vazão morna nominal)
  • Projeto de válvula de latão com batentes de retenção internos
  • Sedes de válvulas superdimensionadas resistem a falhas causadas por corpos estranhos
  • Um novo e eficiente design de transporte elimina o travamento da válvula de mistura termostática
  • Um design de funil personalizado melhora o controle de temperatura em baixas vazões
  • A temperatura de saída é ajustada de fábrica para 85° F (29° C).
  • Água temperada: O limite de alta temperatura é definido de fábrica para 90° F (32° C).
  • As válvulas de desvio de água fria são fechadas durante a operação normal, independentemente da vazão.

Listagens CSA: Certificação CSA de acordo com ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1 e seções aplicáveis ​​da CSA B125.3.

Especificação
  • Model 9201EFE (patent pending) is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water of up to 12 gpm (45.4 L) for emergency eyewash fixtures. Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Lowest internal pressure drop where supply pressure is low, and a high Cold Water Bypass flow rate of 10 gpm (37.8 L). The improved brass design with a one piece casting uses internal check stops, over-sized valve seats, a shuttle design that eliminates valve binding, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (29° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 35° C). Min/max inlet hot water temperature: 120°/180° F (49°/82° C), with recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Min/max inlet cold water temperature: 40°/70° (4.4°/21.1° C). Inlet 1/2" NPT(F). Outlet 3/4" NPT(F).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-9201efe
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de produtosTempered Water Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5
  • Largura (polegadas)3
  • Profundidade (polegadas)6
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Nome UNSPSCThermal batteries
  • Código UNSPSC26111713
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29 15
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Mixing Valves