A válvula de têmpera de emergência modelo 9201E AXION ® mistura termostaticamente água quente e fria para fornecer um fornecimento seguro de fluido para chuveiros de emergência e equipamentos para lavagem de olhos, com uma vazão de 31 gpm (117,3 L).
A válvula misturadora de emergência modelo 9201E (patente pendente) mistura termostaticamente água quente e fria para fornecer um fornecimento seguro de fluido para chuveiros de emergência e equipamentos para lavagem de olhos. Além disso, para garantir um abastecimento de água à prova de falhas para chuveiros de emergência e lava-olhos, uma série de válvulas de desvio de água fria abrem em caso de perda de pressão da água quente. (Nenhum medidor é fornecido - a norma ASSE 1071 recomenda que os medidores sejam colocados de 1,52 a 2,44 m (5 a 8 pés) a jusante para uma medição de temperatura mais precisa.)
Listagens CSA: Certificação CSA de acordo com ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1 e seções aplicáveis da CSA B125.3.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |