Publicar produtos
CISABAC Clôture Communicante Cassette CM120K7

CISABAC Clôture Communicante Cassette CM120K7

Traduzido por Google,
  • Para a proteção de pedestres em locais de trabalho
  • Cassete para comunicação adesiva
  • Gancho anti-levantamento
  • Possibilidade de marcação, personalização de cores, logótipos, até dobragem
  • Tampa removível em U para substituição rápida e fácil de peças
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCM120K7
  • Familia de productoClôture
  • Grupo de produtosClôture Mobile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1050
  • Largura (mm)1890
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 19
  • Título OmniclassFences
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK

Disponibilidade da região

África Europa
Algeria
France
Morocco
Tunisia
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit