Publicar produtos
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage

    CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Para proteger os canteiros de obras de forma rápida e a longo prazo.
    • Tapume anti-poster 20 tons disponíveis.
    • Disponível em comprimentos de 1 a 6m e larguras úteis de 0,92m
    • Possibilidade de instalação horizontal
    • Fácil de ajustar de acordo com suas medidas cortando e aninhando.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClotureCISA40
    • Familia de productoClôture
    • Grupo de produtosClôture Fixe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniclassFences
    • Código CSI UniFormat IIG
    • Título CSI UniFormat IISITEWORK

    Disponibilidade da região

    África Europa
    Algeria
    France
    Morocco
    Tunisia