Publicar produtos
GR3NS-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps

GR3NS-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps

Traduzido por Google,
  • Compatível com bombas das séries LGV, LGH, 2LE, XLGV e XLGH
  • Construção de ferro fundido pesado
  • Design de tubo de guia único com recurso de alinhamento automático
  • Modelos para locais perigosos disponíveis com garra de bronze
Especificação
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in 3” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-gr3NS-ANSI-series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPump Components
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas