Publicar produtos
GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

Traduzido por Google,
  • Compatível com bombas das séries 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE e 3XLM
  • Construção de ferro fundido pesado
  • Design de tubo de guia único com recurso de alinhamento automático
  • Modelos para locais perigosos disponíveis com garra de bronze
Especificação
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in  4” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-gr4ns-ANSI-series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPump Components
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas