Publicar produtos
LCU-N20ST, 115V Neutralizing Condensate Pump

LCU-N20ST, 115V Neutralizing Condensate Pump

Traduzido por Google,

Para neutralização e remoção de condensado ácido produzido por equipamentos de combustão de alta eficiência. Quando não neutralizado, o condensado ácido tem o potencial de prejudicar o meio ambiente e qualquer encanamento com o qual entre em contato devido à sua natureza ácida.

Especificação
  • 115V
    60 Hz
    20' Maximum Head

    Features

    • High impact ABS tank
    • Three 1" standard condensate inlet holes
    • 6' Power cord with ground
    • Built-in overflow safety switch
    • Pellet media is a granular form of magnesium oxide 5/16" - 3/8" (8-10 mm)

    Benefits

    • Prevents expensive repairs due to corroding drains and sewer systems
    • Neutralized condensate is environmentally safer compared to acidic condensate
    • Neutralizer media is contained within a cartridge to make replacing used media hassle-free
    • Smaller magnesium oxide pellets offer faster neutralization of high PH water over larger size media


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-lcu-n20st-115V-neutralizing-condensate-pump
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic condensate pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Condensate Pump Units
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps