Publicar produtos
Atmos Recumbent Bike

Atmos Recumbent Bike

Traduzido por Google,
A bicicleta ergométrica reclinada Atmos da Life Fitness oferece uma solução confortável e de baixo impacto para exercícios cardiovasculares em academias de hotéis e condomínios. Projetada para atender usuários de todas as idades e níveis de condicionamento físico, ela ajuda os operadores a oferecer uma experiência de fitness inclusiva, minimizando as necessidades de manutenção e espaço. Fabricada de acordo com os padrões de equipamentos comerciais para academias da Life Fitness, a Atmos proporciona desempenho confiável que protege seu investimento e permite o uso diário com segurança.
Especificação
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 66.5" x 27" 53" (169 x 69 x 135 cm) Unit weight: 172.8 lbs (78.3 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Front assist handle for easy entry and exit, Seat side handlebars Watter Bottle Holders: 1 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Step-through design Seat: Angled seat carriage design with lever adjustment Pedals: Easy adjust pedal straps Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaatmos-recumbent-bike
  • Familia de productoAtmos
  • Grupo de produtosBike
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Equipamento de ginástica de interior
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGymnastics and exercising equipment systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniclassFitness and Exercise Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte