Publicar produtos
Atmos Upright Bike

Atmos Upright Bike

Traduzido por Google,
A bicicleta ergométrica vertical Atmos oferece um exercício suave e equilibrado em um formato compacto e contemporâneo, ideal para academias de hotéis e condomínios. Projetada de acordo com os padrões da Life Fitness, a Atmos leva equipamentos de cardio compactos para espaços onde confiabilidade, design e orçamento são essenciais. Ergonomia intuitiva, operação silenciosa e ajustes fáceis permitem que hóspedes e moradores de todos os níveis de condicionamento físico comecem a se exercitar com confiança. A bicicleta ergométrica vertical Atmos proporciona a experiência cardiovascular que hóspedes e moradores esperam, sem adicionar complexidade operacional. Ajustes intuitivos do assento, um exercício suave e navegação clara no console reduzem a confusão e o uso incorreto por parte do usuário. O resultado é menos interrupções, menos problemas de suporte e uma melhor experiência em espaços de fitness de hotéis e residências sem supervisão.
Especificação
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 46.3" x 26.4" x 60.3" (118 x 67 x 153 cm) Unit weight: 142 lbs (64.4 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Standard handlebars Watter Bottle Holders: 2 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Easy adjust pedal straps Seat: Seat adjustment pull-pin and twist to lock Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaatmos-upright-bike
  • Familia de productoAtmos
  • Grupo de produtosBike
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Equipamento de ginástica de interior
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGymnastics and exercising equipment systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniclassFitness and Exercise Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte