Publicar produtos
CSW24UL 24VDC High-Traffic Commercial Swing Gate Operator
CSW24UL 24VDC High-Traffic Commercial Swing Gate Operator
    LiftMaster

    CSW24UL 24VDC High-Traffic Commercial Swing Gate Operator

    Traduzido por Google,

    Não importa o tipo de propriedade ou as condições ambientais, os operadores de portão LiftMaster oferecem conveniência, segurança e tranquilidade em comunidades e empresas em todo o país.

    • Ideal para aplicações de alto tráfego e serviços pesados.
    • Fornece backup de bateria quando a energia está baixa.
    • Classificado Para portões de até 18 pés. ou 1.600 libras.
    • Integra-se facilmente com a tecnologia de controle de acesso LiftMaster.

    RECURSOS

    Segurança do portão

    Sensores de segurança do portão - Proteja as pessoas que entram ou saem de sua garagem com sensores de segurança que impedem o fechamento do portão em obstruções.

    Prevenir Acidentes - Previna acidentes detectando obstruções e parando o portão por meio de sensores de ré inerentes.

    Security+ 2.0® - Protege o acesso a uma propriedade com sinal criptografado para praticamente eliminar interferências e oferecer alcance estendido com Security+ 2.0.

    Recurso de fechamento rápido - Impeça o acesso não autorizado com o recurso de fechamento rápido que impede que os veículos se aproximem.

    Transmissão confiável - A transmissão acionada por engrenagem comercial oferece confiabilidade insuperável.

    Listado pela UL - Testado de acordo com as diretrizes da indústria UL 325 mais rigorosas. Dispositivos de aprisionamento secundários precisam ser adicionados para atender aos padrões UL325. Seu instalador recomendará dispositivos de aprisionamento secundários adequados para sua instalação, como olhos fotográficos ou sensores de borda.

    Conectividade do Portão

    Monitore e controle com segurança - Monitore e controle com segurança portões e portas com o aplicativo para smartphone myQ® (requer unidade de gateway de Internet adicional).

    Fácil controle de acesso - Integra-se facilmente com a tecnologia de controle de acesso LiftMaster, como o CAPXL Connected Access Portal ou o controlador de porta CAP2D.

    Alertas em tempo real do portão - Saiba quando um portão abre com alertas em tempo real.

    Fechar com um toque - Feche qualquer portão com um toque, de qualquer lugar. Usando o aplicativo de smartphone myQ® (requer unidade de gateway de Internet adicional).

    Potência do portão

    Para portões de até 18 pés - Classificado para portões de até 18 pés de comprimento e 1.600 lbs.

    Gate Battery Backup - Entre e saia quando a energia acabar com o backup da bateria.

    Sistema pronto para energia solar - Portões de energia em áreas onde a energia não está prontamente disponível com um sistema ultraconfiável pronto para energia solar. Se instalado em um imóvel residencial, aproveite o crédito de imposto predial de eficiência energética residencial.

    Operação suave - Obtenha anos de uso confiável reduzindo o desgaste com operação suave de partida/parada.

    GARANTIA

    • Garantia do operador: 7 anos residencial, 5 anos comercial
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacsw24ul-swing-gate-operator
    • Familia de productoGate Operators
    • Grupo de produtosSwing Gate Operators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCElemento de abertura
    • Código ETIMEC001092
    • Nome ETIMSwing gate operator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic swing-door operators
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 11
    • Título CSI MasterFormat 2014Gate Operators
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators