Publicar produtos
MAXUM DC Jackshaft Commercial Door Operator
MAXUM DC Jackshaft Commercial Door Operator
MAXUM DC Jackshaft Commercial Door Operator
MAXUM DC Jackshaft Commercial Door Operator
    LiftMaster

    MAXUM DC Jackshaft Commercial Door Operator

    Traduzido por Google,
    • Motor e caixa de engrenagens especialmente projetados para atender às altas demandas de aplicações comerciais.
    • Controle de 3 botões com visor LCD de 4 linhas para configuração e programação a partir do nível do chão.
    • Até 33% mais rápido do que operadores de portas comerciais padrão, permitindo que você receba remessas rapidamente. A velocidade média é de 12” por segundo.
    • A bateria reserva ajuda a manter sua porta funcionando mesmo quando há falta de energia, garantindo uma operação segura e contínua.
    • O diagnóstico no nível do piso por meio do myQ® Facility no seu dispositivo móvel permite que você veja quando há um problema e antecipe os ciclos de manutenção.
    • O Wi-Fi® integrado permite que você se conecte facilmente ao software myQ Facility, permitindo que você obtenha dados e insights valiosos para melhorar as operações.
    • O Security+ 2.0® praticamente elimina a interferência de ondas de rádio e oferece alcance estendido.
    Especificação
    • Soft Start / Stop: Yes

      myQ Compatibility: Works with my Q, my Q Facility, or my Q Enterprise

      Power: 120V/240V (1PH/3PH); 480V (3PH); 208V & 600V (3PH) available with transformer accessory

      Wi-Fi: Yes

      Battery Backup: Yes, with included DC45AH Battery Backup kit

      Monitored Safety Inputs: 3 Inputs

      Duty Cycle Per Hour p/h & Per Day p/d: Standard - 20 cycles p/h /90 p/d | Extended - 30 cycles p/h /150 p/d

      Speed/Per Second: Faster speed,12” on average for sectional and 8–9 inches for rolling steel doors

      Radio Receiver: Security + 2.0

      Motor Type: 24VDC Motor Drive

      Dual handing for installs: Right or left no longer required for order

      Warranty: Standard Duty - 5 Years, or 85,000 Cycle, Extended Duty - 5 Years, or 130,000 Cycles

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMaxum-DC-jackshaft-operator
    • Familia de productoCommercial Door Operators
    • Grupo de produtosIndustrial-Duty Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCElemento de abertura
    • Código ETIMEC000367
    • Nome ETIMElectrical door opener
    • Nome UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGarage door operators
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators