Não importa o tipo de propriedade ou as condições ambientais, os operadores de portão LiftMaster oferecem conveniência, segurança e tranquilidade em comunidades e empresas em todo o país.
RECURSOS
Potência do portão
Para portões de até 16 pés - Classificado para portões de até 16 pés de comprimento e 1.000 lbs.
Gate Battery Backup - Entre e saia quando a energia acabar com o backup da bateria.
Operação suave - Obtenha anos de uso confiável reduzindo o desgaste com operação suave de partida/parada.
Evite valas - Elimine valas caras na entrada de automóveis com comunicação sem fio de porta dupla e/ou sistema pronto para uso eficiente de energia alimentado por energia solar.
Sistema pronto para energia solar - Portões de energia em áreas onde a energia não está prontamente disponível com um sistema ultraconfiável pronto para energia solar. Se instalado em um imóvel residencial, aproveite o crédito de imposto predial de eficiência energética residencial.
Segurança do portão
Recurso de fechamento rápido - Impeça o acesso não autorizado com o recurso de fechamento rápido que impede que os veículos se aproximem.
Security+ 2.0® - Protege o acesso a uma propriedade com sinal criptografado para praticamente eliminar interferências e oferecer alcance estendido com Security+ 2.0.
Listado pela UL - Testado de acordo com as diretrizes da indústria UL 325 mais rigorosas. Dispositivos de aprisionamento secundários precisam ser adicionados para atender aos padrões UL325. Seu instalador recomendará dispositivos de aprisionamento secundários adequados para sua instalação, como olhos fotográficos ou sensores de borda.
Sensores de segurança do portão - Proteja as pessoas que entram ou saem de sua garagem com sensores de segurança que impedem o fechamento do portão em obstruções.
Sincronização - Sincroniza a operação do portão e elimina valas dispendiosas; defina a velocidade independentemente, se necessário.
Conectividade empresarial
Monitoramento e controle - A poderosa combinação do LiftMaster de tecnologia inovadora myQ® e hardware confiável conecta perfeitamente pontos de acesso da comunidade e das instalações para uma visão completa e em tempo real de várias entradas em várias propriedades, o que aumenta a segurança e reduz a responsabilidade.
myQ Community - Com recursos de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana e alertas de atividade em tempo real, o myQ Community é uma plataforma escalável baseada em nuvem que permite gerenciar e controlar convenientemente vários pontos de acesso em todas as comunidades do seu portfólio a partir de um único painel.
myQ Facility - Desbloqueie o poder dos dados, insights e relatórios em tempo real com o myQ Smart Facility Access. Analise suas portas, docas e portões comerciais e obtenha dados operacionais para gerenciar melhor a produtividade, manutenção, controle de acesso e conformidade.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |