Publicar produtos
FlexStep: 4+1 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 4+1 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 4+1 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 4+1 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 4+1 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 4+1 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 4+1 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 4+1 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 4+1 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 4+1 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate

    FlexStep: 4+1 Steps - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate

    Traduzido por Google,

    SOLUÇÃO FlexStep2-EM-1 COM DEGRAUS E ELEVADOR

    FlexStep é uma solução de acessibilidade inovadora e compacta, capaz de funcionar como degraus comuns e elevador para cadeirantes.

    FlexStep possui uma ampla gama de opções de design e configuração, facilitando a integração em salas e situações existentes.

    FlexStep pode ser adquirido em 4 larguras padrão: 700/800/900/1000 mm

    FlexStep 4 passos / 4plus1 passos é recomendado para alturas de elevação entre 480 e 925 mm.

    BENEFÍCIOS ÚNICOS

    • Solução 2 em 1: escada e elevador
    • Produto dinamarquês de alta qualidade
    • Uso interno e externo
    • Fácil de integrar em edifícios novos e existentes
    • Instalação plug-and-play
    • Máquinas integradas
    • Múltiplas opções de design

    MAIS DO QUE UMA TECNOLOGIA QUE VOCÊ PRECISA - é uma tecnologia que você deseja

    #plataformaelevatória #elevador #cadeiraderodas #plataformaelevatória #elevador #acessibilidade

    Especificação
    • Version:V2
      Lifting height 1 stop
      480-740 mm
      Lifting height 2 stop:
      600-925 mm
      Length (stairs)
      1115 / 1240 mm
      Length (platform)
      1495 mm
      Inside step width
      700 / 800 / 900 / 1000 mm
      Min. Inst. Width
      1000 / 1100 / 1200 / 1300 mm
      Lifting capacity
      400 kg / 2 pers.
      Lifting speed
      40 mm / s
      Duty cycle: 
      2 min. / 5 min
      Noise
      < 70 dB
      Weight
      138-183 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlexStep-4plus1-Steps
    • Familia de productoPlatform Lifts
    • Grupo de produtosFlexStep
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)1460
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)205
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte África