Publicar produtos
Sectional overhead door - vertical lift
Sectional overhead door - vertical lift
    Lindab

    Sectional overhead door - vertical lift

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As portas industriais e de garagem Lindab apoiam as visões dos arquitetos para uma arquitetura bonita, funcional e sustentável, bem como a necessidade de eficiência dos empreiteiros.

    Agora você pode baixar nossas portas industriais e de garagem como objetos BIM. Nossos objetos BIM são desenvolvidos por arquitetos para arquitetos e suportam os fluxos de trabalho digitais na indústria AEC.

    Uma variedade de opções de design e recursos aprimora a criatividade arquitetônica

    Além de várias cores padrão, uma porta Lindab pode ser pintada em todas as cores do arco-íris. As portas são feitas à medida e fáceis de integrar em qualquer projeto - seja um edifício industrial, agrícola ou de escritórios, um pavilhão desportivo ou centro comercial. Nunca foi tão fácil ser criativo com portas.

    Material de núcleo ecológico com alta capacidade de isolamento

    As portas industriais e de garagem Lindab são projetadas a partir de uma abordagem sustentável. Na produção utilizamos energia verde e o material central das nossas portas é o aço - um dos poucos materiais que podem ser reciclados indefinidamente sem perder as propriedades. As portas Lindab são projetadas para durar muitos anos e, como as portas são 98% recicláveis, elas são uma parte natural da economia circular. Nossas soluções sustentáveis são um resultado natural da filosofia Good Thinking da Lindab.

    Conduzimos uma EPD (Declaração de Produto Ambiental) "do berço ao túmulo" que fornece aos profissionais da AEC, desenvolvedores e proprietários de edifícios a documentação necessária para padrões de construção sustentável, como DGNB e BREEAM. A EPD é a prova dos nossos esforços para fornecer portas que apoiem a construção sustentável.

    Especificação
    • The Lindab LDI / LDP / LDC overhead sectional doors is suitable fornearly all building types, regarding function, design and installation.

      The various combinations of panel types, design and hardware types, makesit possible to install this door solution in almost every building type.

      When operated, the door leaf slides up under the roof, leaving the dooropening with full clearance.

      The Lindab overhead sectional doors can be fitted with the followingHardware systems.

      •Low head room                     FreeHeadroom 200-250 mm

      •Standard lift                           Free Headroom 430-560 mm

      •High lift                                  FreeHeadroom >690 m

      •Vertical lift (this model)          Free Headroom Door height + 320 mm

      When choosing the right hardware system, you generally want to place thedoor leaf as high as possible.

      This enables you utilize more available space in the Building and dependsof available space above the opening, called Free Headroom.

      All Hardware types (except Vertical lift) can be designed to follow theRoof.

      Environment:  Emit 50% less CO2 during production compared with doors that use polyurethanefoamContain 98% recyclable componentsAre manufactured using green energy in DenmarkEmit 50% less waste gas in the event of fire compared with other doorsHave an EPD (Environmental Product Declaration)Incur no additional environmental impact after disposal 

      Performance: To comply with European StandardsEN 13241 CE marked with manufacturer’s declaration of conformity. Wind resistance class 3 Water penetration class 3 Air permeability class 3. Thermal transmittance 0,6W (m².k). Compliant with BR20 Building Regulations. 

      Door panels:

      PolystyreneThe Danish Technological Institute has conducted an accelerated aging test ofour polystyrene door sections according to EN 12667: 2001, which demonstratesthat the insulation capacity over time is more than 10% more stable compared tosections of polyurethane. Our good product features also make our sectionssuitable for extreme environments such as car washes.

      U-ValueThe environmentally­friendly sections with high insulation keep the warmth inand the cold out, which has the advantage of reducing heating bills. The panelsare 46 mm thick with a core of extruded polystyrene and thermal bridgeseparation in the panel’s centre line, which gives a U­value of 0.95 W/m2K onthe door leaf.

      FireIn the event of a fire in the building, a polystyrene core material will notgive added energy to the fire, but will simply melt down to water.  Unlikepolyurethane foam, it will not release lethal hydrogen cyanide gases. In afire, polyurethane foam releases gases that are more than twice the toxicity ofpolystyrene*.

      AdhesiveIn Lindab’s unique manufacturing procedure, steel plates are process­ bondedonto the solid polystyrene core material and the amount of adhesive ismonitored visually. The result is a strong panel with no risk of delaminationor air pockets. 

      TracksThe high quality rail systems have a superior finish, without  any sharpedges. The rail systems use ‘Smart Connection’ technology, which makesinstallation quick and efficient.They can also be supplied with thermal bridgeseparation between the frame and building, which will help to improve the totalU­value of the door.

      Warranty:

      Lindab A/S offers a five-year warrantyon door panels. Lindab A/S offers a two year product warranty.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoorline-vl
    • Familia de productoIndustrial Doors
    • Grupo de produtosSectional Overhead Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-31
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte
    Denmark
    Greenland
    Finland
    Germany
    Iceland
    Netherlands
    Norway
    Sweden