Publicar produtos
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
    LIPPI
    Arquivado

    Welded mesh Fences AQUILON® 55

    3.1 de 5 estrelas3.1(18 avaliações)
    The AQUILON® 55 Premium panel is recommended for securing residential sites (properties, housing estates) but also administrative or industrial sites. The AQUILON® 55 Premium is a fencing panel welded in galvanized steel wire then plasticized. The two-layer plasticization process guarantees quality and lasting protection against corrosion.
    Especificação
    • The AQUILON 55 Premium panel is available in 11 heights and 12 colors . It can receive blackout in wood or PVC.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLIP030001
    • Familia de productoWeld mesh fences AQUILON® 55 Fence
    • Grupo de produtosAQUILON® 55 Fence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniclassFences