Publicar produtos
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
    Liteline

    KLICK: Custom Architectural Track System

    Traduzido por Google,

    KLICK é um sistema de iluminação por trilhos modular e linear que pode ser usado para criar um design elegante e flexível, integrando cantos perfeitamente, permitindo criar designs retilíneos em qualquer plano. A combinação perfeita de trilhos e luminárias de LED, os módulos Klick encaixam e desencaixam facilmente do trilho elétrico Klick para proporcionar ao seu espaço a máxima flexibilidade.

    O trilho está disponível na cor preta, enquanto os painéis laterais estão disponíveis em preto ou branco, e podem ser montados com adaptadores sem bordas, montagem em superfície, embutidos, suspensos ou agrupados em paralelo. A capacidade de incorporar peças em ângulo reto, cantos internos e externos permite que a mente criativa se desloque para criar os designs mais arquitetônicos.

    Especificação
    • Mounting Options: Recessed / Surface / Trimless / Suspended / Double Wide gang

      Approved Location Dry / Indoor

      Certification cETLus

      Max. Op. Temp. 40°C (104°F)

      Min. Start Temp. -10°C (14°F)

      Primary Voltage 24V DC

      Warranty 3 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacustom-architectural-track-system
    • Familia de productoTrack
    • Grupo de produtosCustom Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting