Publicar produtos
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

LK 321 MultiFill® é uma válvula de combinação compacta para enchimento simples de sistemas solares. Graças à sua construção compacta, a válvula é fácil de instalar mesmo em espaços confinados.

2 unidades de conexão G1” com boa superfície de embalagem para conexão com flange, por exemplo, 299189, ver acessórios. 2 válvulas de enchimento G ¾”.

A válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. -20 °C/Máx. 120 °C, (160 °C curta duração)
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Padrão da rosca: G - rosca exterior, ISO 228/1
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, isolamento: PTFE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_321_multifill
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosFilling Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC