Publicar produtos
LK 435 OptiFlow
LK

LK 435 OptiFlow

O LK 435 OptiFlow é uma válvula de grupo para ajustamento do fluxo do sistema hidráulico, como sistemas de aquecimento de solos, sistemas de aquecimento tradicionais e sistema de refrigeração. Os ajustamentos são fáceis com uma chave sextavada. Não é necessário equipamento de medição. O volume do fluxo é medido diretamente com uma escala muito clara. O fluxómetro mede e indica continuamente o volume de água durante a operação.

O LK 435 OptiFlow tem uma função MemoStop para bloquear as definições da válvula. Por isso, a válvula também pode ser usada como válvula de fecho sem alterar o ajustamento. Inclui uma marcação para chamar a atenção e documentar as definições. O LK 435 OptiFlow pode ser complementado com um termómetro e um terminal junção, reto ou angulado, com porca giratória para uma montagem mais fácil no LK 430 distribuidor de circuito de aquecimento RF - ver em acessórios. O termómetro fica nos tubos submersos fundidos da válvula.

A montagem da válvula não depende da localização. A seta na caixa da válvula indica a direção do fluxo. Para obter uma medição correta, deve haver uma distância reta que corresponda ao comprimento da válvula de ajustamento antes da válvula. Montagem no LK 430 distribuidor de circuito de aquecimento RF pode montar a válvula de ajustamento diretamente no distribuidor e substituir assim a válvula de fecho.

O fluxómetro é construído de forma que o líquido no sistema não flua através do frasco de medição para minimizar o risco de depósitos de sujidades no frasco. Depois de algum tempo de operação, líquido de sistema sujo e de cor preta pode causar depósitos. É muito fácil desmontar o frasco de fluxo para limpeza. - A função/ajustamento da válvula não é afetado por eventuais depósitos no frasco. Para além da limpeza normal do frasco do fluxómetro, o grupo de válvulas não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.
Especificação
    • Temperatura operacional: Água/Glicol 50/50%  Mín. -20 °C / Máx. 80 °C (90 °C curta duração), Água/Etanol 70/30% Mín. -20 °C / Máx. 70 °C (85 °C curta duração)
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 100 kPa (1,0 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%, Mistura de etanol máx. 30%.
    • Material, caixa da válvula: Latão com níquel EN 12165 CW617N
    • Zona de fluxo: 2-16 l/min, 4-36 l/min
    • Precisão da medição, fluxómetro: +/- 12%
    • Standard da rosca, entrada da válvula de ajustamento: G - rosca exterior
    • Standard da rosca, saída da válvula de ajustamento: G - rosca interior
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_435_optiflow
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosProducts for Underfloor Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC