Publicar produtos
LK 511 MultiSafe - Rosca exterior / Anel cortante de compressão - Água potável doméstica
LK

LK 511 MultiSafe - Rosca exterior / Anel cortante de compressão - Água potável doméstica

LK 510/511/512 MultiSafe é uma válvula de segurança de alta elevação e vedação suave para instalações de água doméstica potável ou para sistemas de aquecimento com sistema de fechado de caldeira com potência máxima de 50 kW. A válvula não pode ser utilizada para vapor. A conduta de saída está equipada com acessórios de compressão para facilitar a montagem do tubo de escoamento.


A válvula de segurança é montada na posição vertical ou horizontal, ou seja, com o botão da válvula voltado para cima ou diretamente para a lateral. Em caso de montagem horizontal, a saída deve ser posicionada de forma a não ser possível a formação de bolsa de água.

A rosca de conexão é selada da forma convencional. A montagem do acessório de compressão é facilitada através da aplicação de massa lubrificante na rosca e no acessório. Apertar manualmente o máximo possível e, em seguida, com chave de caixa. O número de voltas de aperto com a chave e outros dados técnicos - consulte a fixa técnica independente para acessórios de compressão. Os tubos macios estão equipados com manga de suporte.

A válvula de segurança não requer manutenção, mas a função de abertura deve ser verificada 2-3 vezes ao ano da seguinte forma: Rodar manualmente o botão de plástico no sentido anti-horário, até a válvula começar a deixar passar água. Aguardar e deixar a água correr durante breves instantes. Em seguida, continuar a rodar o botão até ouvir um "clique" e fechar a válvula. Todo esse percurso de abertura/fecho ocorre em aproximadamente ¼ de volta.

Nas instalações de água potável doméstica, é normal que a válvula de segurança abra e deixe sair um pouco de água, quando é atingida a pressão de corte do sistema devido ao aumento do volume da água durante o aquecimento.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín.-15 °C/Máx. 90 °C (120 °Ccurta duração)
    • Padrão da rosca: G - rosca exterior, G - rosca interior
    • Material, caixa da válvula:  Latão endurecido com dezinficação EN 12165 CW625N
    • Material, isolamento: EPDM
    • Aprovação: CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_511_multisafe_male_thread_compression_fitting_tap_water
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosValves for Water Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSafety valves
  • Código UNSPSC40141604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSafety valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 53
  • Título OmniclassSafety Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC