Publicar produtos
LK 514 MultiSafe - Rosca exterior / Anel cortante de compressão
LK

LK 514 MultiSafe - Rosca exterior / Anel cortante de compressão

O LK 514 MultiSafe é uma válvula de segurança de elevação e vedante macio para instalações com água da torneira, e para reciclagem dos sistemas de aquecimento e arrefecimento apenas com expansão térmica. Esta válvula não pode ser usada para vapor. A conduta de saída está equipada com um anel cortante de compressão para uma montagem mais simples do tubo de drenagem.

A válvula de segurança pode ser montada na vertical ou na horizontal, ou seja, com o volante da válvula virado para cima ou de lado. Em montagens horizontais, a saída deve ficar posicionada de forma que não haja bolsas de água. A rosca exterior G ½” foi concebida para a estrutura do sistema LK com vedação de anéis de borracha, onde a válvula é aparafusada à mão até parar, e depois com uma ferramenta adequada mais 0,5-1,5 voltas até atingir a sua posição correta. Se for montada noutro componente, a rosca deve ser vedada de forma adequada.

A válvula de segurança não necessita de manutenção, mas o funcionamento da abertura deve ser controlado 2-3 vezes por ano de acordo com o seguinte: Rodar o volante de plástico para a esquerda cerca de ¼ de volta à mão até escutar um clique ligeiro. Deixar a água passar durante alguns momentos e rodar mais ¼ de volta até escutar um clique mais forte e a válvula fechar. A função de abertura em dois passos permite usar a conduta de saída da válvula de segurança na drenagem do processador de água quente. É normal a válvula de segurança abrir e deixar sair um pouco de água quando atinge a pressão de desbloqueio devido ao aumento de volume da água quente durante o aquecimento.
Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. -15°C/Máx. 90 °C (120 °C curta duração)
    • Padrão da rosca: G - rosca exterior
    • Material, caixa: da válvula Latão endurecido com dezinficação EN 12165 CW625N
    • Material, isolamento: EPDM
    • Aprovação: CE

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_514_multisafe_male_thread_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosValves for Water Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSafety valves
  • Código UNSPSC40141604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSafety valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 53
  • Título OmniclassSafety Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC