Publicar produtos
LK 551 HydroKit Solar
LK

LK 551 HydroKit Solar

O LK 551 HydroKit Solar é uma combinação de válvulas para otimização de energia do processamento de água quente com aquecimento solar ou outra fonte de calor. O HydroKit Solar assegura que a água da torneira mantém a temperatura definida, misturando água quente do sistema de aquecimento solar diretamente para o local da torneira, ou distribuindo-a para outra fonte de calor para aumentar o aquecimento, se for necessário.

O LK 551 HydroKit Solar tem duas válvulas térmicas, uma distribuidora e uma misturadora com proteção contra escaldadela. A zona de regulação é ajustável entre 35 °C e 65 °C para a válvula de mistura e entre 42 °C e 52 °C para a válvula de distribuição.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura de mistura: Mín. 35 °C/Máx. 65 °C
    • Temperatura de distribuição: Mín. 42 °C/Máx. 52 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Mistura de etanol: máx. 30%.
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão endurecido com dezinficação EN 12165 CW625N
    • Estabilidade da temperatura: ±3 °C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_551_hydrokit_solar
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosValves for Water Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING